|
Numer katalogowy
|
087B1251
|
|
Opis
|
Wyposażenie uniwersalne - 24 V a.c.
|
|
Zasilanie
|
24
Va.c.50 Hz
|
|
Wyjścia przekaźnikowe
|
1
|
|
Wejścia czujnikowe
|
4
|
|
Min. napięcie zasilania
|
21,6
V a.c.
|
|
Max. napięcie zasilania
|
26,4
V a.c.
|
|
Pobór mocy
|
3
VA
|
|
Obciążalność przekaźnika
|
4 (2) A - 230 V a.c.
|
|
Obciążalność triaka
|
15 VA @ 24 V a.c.
|
|
Min. temp. otoczenia
|
0
°C
|
|
Max. temp. otoczenia
|
55
°C
|
|
Min. temp. składowania
|
-40
°C
|
|
Max. temp. składowania
|
70
°C
|
|
0-10 V dc wyjście sterowania siłownika
|
Nie
|
|
Wejście cyfrowe
|
1
|
|
Typ czujnika
|
Pt 1000
ohm/°C
|
|
Obudowa
|
IP41
|
|
EMC
|
EMC-Directive: 2004/108/EC
Immunity: 61000-6-1
Emission: 61000-6-3
LVD-Directive: 2006/95/EC
|