Ciepłownictwo

087B1160



ECA 87

087B1160

Parametry techniczne



Numer katalogowy 087B1160 
Typ ECA 87 
Oznaczenie Panel zdalnego sterowania RS 232 oraz zapis danych 
Temperatura zewnętrzna 0 - 50  °C
Temperatura transportowa i przechowywania -40 - 70  °C
Instalacja Montaż w porcie na tylnej ścianie ECL Comfort 
Wymiary 60 x 55 x 20  mm
Waga 0,18  g
Zasilanie / Komunikacja ECL Comfort bus 
Pobór mocy 0.25  W

Akcesoria



087B1171 Przewód Modemu
087B1172 Przewód PC