Ciepłownictwo

087B1158



ECA 86

087B1158

Parametry techniczne



Numer katalogowy 087B1158 
Typ ECA 86 
Oznaczenie Moduł Alarmowy oraz Monitoring temperatury  
Temperatura zewnętrzna 0 - 50  °C
Temperatura transportowa i przechowywania -40 - 70  °C
Instalacja W podstawę ECL Comfort 
Wymiary 60 x 55 x 20  mm
Waga 0,08  g
Zasilanie / Komunikacja ECL bus (18V moc/dane) 
Pobór mocy 0.25  W