Ciepłownictwo

087B1141



ECA 61

087B1141

Parametry techniczne



Numer katalogowy 087B1141 
Typ ECA 61 
Oznaczenie Panel zdalnego sterowania 
Temperatura zewnętrzna 0 - 40  °C
Temperatura transportowa i przechowywania -40 - + 70  °C
Instalacja Montaż na ścianie 
Załącznik IP 20 
Wymiary 108 x 104 x 35  mm
Waga 0,25  g
Zasilanie / Komunikacja ECL Comfort bus 
Standardy 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC