082G3521



AMV 323/423/523

082G3521

Parametry techniczne



Numer katalogowy 082G3521 
Zasilanie 230  V a.c.
Częstotliwość 50/60  Hz
Pobór mocy 12  VA
Stopień ochrony 55  IP
Sygnał sterujący 3-punktowy 
Siła 1200  N
Max skok 50  mm
Szybkość przesuwu 11  s/mm
Czas obrotu 0  s
Funkcja bezpieczeństwa 0 
Obsługa ręczna Tak 
Sprężyna do dołu Nie 
Sprężyna do góry Nie 
Typ szybkości Normalny 
Min. temp. otoczenia 0  °C
Max. temp. otoczenia 55  °C
Min. temp. składowania -40  °C
Max. temp. składowania 70  °C
Uwagi Możliwe sterowanie ręczne. Niedozwolony montaż elementem sprzęgającym do góry lub poziomo, pokrętłem sterowania ręcznego do dołu.