082G3018



AMV(E) 30/33

082G3018

Parametry techniczne



Numer katalogowy 082G3018 
Zasilanie 24  V a.c.
Częstotliwość 50/60  Hz
Pobór mocy 14  VA
Stopień ochrony 54  IP
Sygnał sterujący Analogowy 
Siła 450  N
Max skok 10  mm
Szybkość przesuwu 3  s/mm
Czas obrotu 0  s
Wejście regulacyjne 1 0(2) – 10 V; Ri= 24 kohm 
Wejście regulacyjne 2 0(4) – 20 mA; Ri= 500 ohm 
Sygnał wyjściowy 0(2) – 10 V 
Funkcja bezpieczeństwa 1 
Obsługa ręczna Tak 
Sprężyna do dołu Tak 
Sprężyna do góry Nie 
Typ szybkości Szybki 
Min. temp. otoczenia 0  °C
Max. temp. otoczenia 55  °C
Min. temp. składowania -40  °C
Max. temp. składowania 70  °C
Uwagi Wbudowane wyłączniki krańcowe i wskaźnik położenia. Możliwe sterowanie ręczne. Niedozwolony montaż nakrętką sprzęgającą do góry.