082G0613



AMV(E) 410/413

082G0613

Parametry techniczne



Numer katalogowy 082G0613 
Zasilanie 24  V a.c.
Częstotliwość 50/60  Hz
Pobór mocy 12  VA
Stopień ochrony 54  IP
Sygnał sterujący Analogowy 
Siła 800  N
Max skok 20  mm
Szybkość przesuwu 15  s/mm
Czas obrotu 0  s
Wejście regulacyjne 1 0(2) – 10 V; Ri= 24 kohm 
Wejście regulacyjne 2 0(4) – 20 mA; Ri= 100 ohm 
Sygnał wyjściowy 0(2) - 10 V dc; 0(4) - 20 mA dc 
Funkcja bezpieczeństwa 1 
Obsługa ręczna Tak 
Sprężyna do dołu Tak 
Sprężyna do góry Nie 
Typ szybkości Normalny 
Min. temp. otoczenia -10  °C
Max. temp. otoczenia 50  °C
Min. temp. składowania -40  °C
Max. temp. składowania 70  °C
Uwagi Przełącznik krańcowy: 2. Jeśli zawór jest zamontowany z podwieszonym siłownikiem, wówczas IP52.