Ogrzewanie podłogowe - wodne

082F1226



Napęd termiczny TWA-Z

082F1226

Parametry techniczne



Numer katalogowy 082F1226 
Typ TWA-Z 
Opis Współpracuje z automatycznym wielofunkcyjnym zaworem AB-QM. 
Napięcie zasilania 230  V.a.c.
Funkcja zaworu NC 
Częstotliwość 50 - 60  Hz
Średni pobór mocy 2  VA
Długość przewodu 120  mm