|
Numer katalogowy
|
065Z7520
|
|
DN
|
50
mm
|
|
kvs
|
25
m3/h
|
|
PN
|
25
bar
|
|
Czynnik
|
Para wodna
|
|
Alternatywny czynnik 1
|
Woda obiegowa
|
|
Alternatywny czynnik 2
|
Woda z glikolem do 50%
|
|
Min. temp. czynnika
|
2
°C
|
|
Max. temp. czynnika
|
200
°C
|
|
Liczba króćców
|
2
drogowy
|
|
Położenie trzpienia
|
A-AB (NO)
|
|
Typ przyłącza
|
Kołnierz
|
|
Materiał korpusu zaworu
|
Żeliwo sferoidalne (GGG-40.3)
|
|
Max. różnica ciśnień na zaworze
|
6
bar
|
|
Skok
|
10
mm
|
|
Charakterystyka
|
Liniowa
|
|
Charakterystyka mieszania
|
-
|
|
Stosunek regulacji
|
Min. 50:1
|
|
Przeciek
|
max 0,05
% Kvs
|
|
Odciążony hydraulicznie
|
Tak
|
|
Uwagi
|
Max. ciśnienie robocze: woda, 25 bar przy 120°C(20 bar przy 200°C).
Gdy temp. >150°C należy zastosować przedłużkę trzpienia zaworu (065Z7549).
Max. wlot ciśnienia pary 8 bar.
Max. dP pary = 6 bar, Zalecane dP= 5 bar max.
Max. dP wody = 10 bar, Zalecane dP= 5 bar max.
|
|
EAN
|
5702421523193
|