Ciepłownictwo

065Z5521



VZ 4

065Z5521

Parametry techniczne



Numer katalogowy 065Z5521 
DN 20  mm
kvs 4  m3/h
Kvs (A - AB) 4  m3/h
Kvs (B - AB) 2,5  m3/h
PN 16  bar
Czynnik Woda obiegowa 
Alternatywny czynnik 1 Woda z glikolem do 50% 
Min. temp. czynnika 2  °C
Max. temp. czynnika 120  °C
Liczba króćców 4  drogowy
Położenie trzpienia A-AB (NC) 
Typ przyłącza Gwint zewnętrzny 
Wymiar przyłącza G 3/4 
Materiał korpusu zaworu Mosiądz odporny na odcynkowanie 
Zawór mieszający Tak 
Max. różnica ciśnień na zaworze 2,5  bar
Max. ciśnienie pracy 16  bar
Skok 5,5  mm
Charakterystyka Logarytmiczna 
Charakterystyka mieszania Liniowa 
Stosunek regulacji Min. 50:1 
Przeciek max 0,05  % Kvs
Przeciek B-AB max 1  % Kvs
Odciążony hydraulicznie Nie 
Uwagi Note:
Reduced kvs on B port.
 
EAN 5702421526712