|
Numer katalogowy
|
065Z0282
|
|
DN
|
80
mm
|
|
kvs
|
100
m3/h
|
|
Kvs (A - AB)
|
0
m3/h
|
|
PN
|
16
bar
|
|
Czynnik
|
Woda obiegowa
|
|
Alternatywny czynnik 1
|
Woda z glikolem do 50%
|
|
Min. temp. czynnika
|
-10
°C
|
|
Max. temp. czynnika
|
130
°C
|
|
Liczba króćców
|
2
drogowy
|
|
Położenie trzpienia
|
Swobodne
|
|
Typ przyłącza
|
Kołnierz
|
|
Materiał korpusu zaworu
|
Żeliwo szare GG-25
|
|
Max. różnica ciśnień na zaworze
|
4
bar
|
|
Skok
|
20
mm
|
|
Charakterystyka
|
Logarytmiczna
|
|
Charakterystyka mieszania
|
-
|
|
Współczynnik kawitacji
|
0,4
|
|
Stosunek regulacji
|
Min. 100:1
|
|
Przeciek
|
max. 0.05
% Kvs
|
|
Odciążony hydraulicznie
|
Tak
|
|
Uwagi
|
Max. ciśnienie robocze: woda, max. 16 bar przy 120°C.
Dla temperatur poniżej 0°C do min. -10°C, należy zastosować podgrzewacz trzpienia zaworu.
|
|
EAN
|
5702421560198
|