|
Numer katalogowy
|
065B7379
|
|
DN
|
300
mm
|
|
kvs
|
5635
m3/h
|
|
PN
|
16
bar
|
|
Czynnik
|
Woda obiegowa
|
|
Alternatywny czynnik 1
|
Woda z glikolem do 30%
|
|
Min. temp. czynnika
|
-10
°C
|
|
Max. temp. czynnika
|
120
°C
|
|
Liczba króćców
|
2
drogowy
|
|
Położenie trzpienia
|
Normalnie otwarty
|
|
Typ przyłącza
|
Kołnierz
|
|
Materiał korpusu zaworu
|
Żeliwo szare GG 25
|
|
Max. różnica ciśnień na zaworze
|
16
bar
|
|
Max. ciśnienie pracy
|
16
bar
|
|
Charakterystyka mieszania
|
Liniowa
|
|
Odciążony hydraulicznie
|
Nie
|
|
EAN
|
5702421536377
|