013L3715



Zawory termostatyczne RTD-N z nastawą wstępną

013L3715

Parametry techniczne



Numer katalogowy 013L3715 
Typ RTD-N 
Wersja Kątowy, z wydłużonym nyplem 
Średnica zaworu 20  DN
Zakres kv przy Xp = 0.5 - 2.0 K 0.10 - 0.8 
kvs 1.40 
Max. ciśnienie robocze 10  bar
Max. różnica ciśn. na zaworze 0.6  bar
Ciśnienie próbne 16  bar
Max. temp. zasilania 120  ° C