013L3714



Zawory termostatyczne RTD-N z nastawą wstępną

013L3714

Parametry techniczne



Numer katalogowy 013L3714 
Typ RTD-N 
Wersja Prosty, z wydłużonym nyplem 
Średnica zaworu 15  DN
Zakres kv przy Xp = 0.5 - 2.0 K 0.04 - 0.6 
kvs 0.90 
Max. ciśnienie robocze 10  bar
Max. różnica ciśn. na zaworze 0.6  bar
Ciśnienie próbne 16  bar
Max. temp. zasilania 120  ° C