Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Zawory równoważące i regulacyjne
Zawory do ciepłej wody użytkowej i sys. sterowania
Sitemap
Szybki Link
013L3705
Zawory termostatyczne RTD-N z nastawą wstępną
Parametry techniczne
Numer katalogowy
013L3705
Typ
RTD-N
Wersja
Kątowy
Średnica zaworu
20
DN
Zakres kv przy Xp = 0.5 - 2.0 K
0.10 - 0.8
kvs
1.40
Max. ciśnienie robocze
10
bar
Max. różnica ciśn. na zaworze
0.6
bar
Ciśnienie próbne
16
bar
Max. temp. zasilania
120
° C
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne