Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Termostaty grzejnikowe
Złączki
Sitemap
Szybki Link
013G6070
Dekoracyjna głowica termostatyczna living desing RAX
Parametry techniczne
Numer katalogowy
013G6070
Produkt
RAX
Wersja
Głowica termostatyczna
Opis
Zalecane, gdy grzejniki łazienkowe są głównym źródłem ciepła.
Kolor
Biały RAL 9016
kvs m3/h
0.44
Temperatura max.
28
° C
Temperatura min.
8
° C
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne