Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Termostaty grzejnikowe
Głowice termostatyczne
Głowice do grzejników z wkładką zaworową o połączeniu M30x1.5
Sitemap
Szybki Link
Głowice do grzejników z wkładką zaworową o połączeniu M30x1.5
Głowice do grzejników z wkładką zaworową o połączeniu M30x1.5
Parametry techniczne
Numer katalogowy
013G5136
Typ
RAW-K
Opis
Do grzejników z wkładką zaworową M30x1,5, ograniczony zakres nastawy temperatury
Wersja
Czujnik wbudowany
Kolor
Biały/RAL 9016
Temp. min.
16
° C
Temp. max.
28
° C
Połączenie
M30x1.5
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne