Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Komponenty do palników olejowych
Sitemap
Szybki Link
Głowice do grzejników z wkładką zaworową o połączeniu M30x1.5
Głowice do grzejników z wkładką zaworową o połączeniu M30x1.5
Parametry techniczne
Numer katalogowy
013G5135
Typ
RAW-K
Opis
Do grzejników z wkładką zaworową M30x1,5, funkcja odcięcia
Wersja
Czujnik wbudowany
Kolor
Biały/RAL 9016
Temp. min.
8
° C
Temp. max.
28
° C
Połączenie
M30x1.5
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne