013G5081



Głowica termostatyczna
do ogrzewania podłogowego FTC


013G5081

Parametry techniczne



Numer katalogowy 013G5081 
Typ FTC 
Opis Regulator temperatury zasilania z
czujnikiem przylgowym
 
Zakres nastawy 15 - 50  °C
Długość kapilary 0 - 2  m
Max. temperatura na głowicy 65  °C