013G4387



Zestaw VHX

013G4387

Parametry techniczne



Numer katalogowy 013G4387 
Produkt VHX-MONO 
Wersja Kątowy, pojedyńcze połączenie 
Opis Ogranicznik RTX w komplecie 
Kolor Biały RAL 9016 
Połączenie grzejnik G 1/2 A 
Połączenie instalacja G 1/2