013G4384



Zestaw VHX

013G4384

Parametry techniczne



Numer katalogowy 013G4384 
Produkt VHX-MONO 
Wersja Prosty, pojedyńcze połączenie 
Opis Ogranicznik RTX w komplecie 
Kolor Biały RAL9016 
Połączenie grzejnik G 1/2 A 
Połączenie instalacja G 1/2