013G4382



Zestaw VHX

013G4382

Parametry techniczne



Numer katalogowy 013G4382 
Produkt VHX-MONO 
Wersja Prosty, pojedyńcze połączenie 
Opis Ogranicznik RTX w komplecie 
Kolor Chrom 
Połączenie grzejnik G 1/2 A 
Połączenie instalacja G 1/2