013G4381



Zestaw VHX

013G4381

Parametry techniczne



Numer katalogowy 013G4381 
Produkt VHX-DUO 
Wersja Kątowy, podwójne połączenie 50 mm 
Opis Ogranicznik RTX w komplecie 
Kolor Biały RAL 9016 
Połączenie grzejnik G 1/2 A 
Połączenie instalacja G 1/2