013G4378



Zestaw VHX

013G4378

Parametry techniczne



Numer katalogowy 013G4378 
Produkt VHX-DUO 
Wersja Prosty, podwójne połączenie 50 mm 
Opis Ogranicznik RTX w komplecie 
Kolor Biały RAL9016 
Połączenie grzejnik G 1/2 A 
Połączenie instalacja G 1/2