013G4365



Zestaw VHX

013G4365

Parametry techniczne



Numer katalogowy 013G4365 
Produkt VHX-MONO 
Wersja Kątowy, pojedyńcze połączenie 
Opis Ogranicznik RTX w komplecie 
Kolor Biały RAL 9010 
Połączenie grzejnik G 1/2 A 
Połączenie instalacja G 1/2