013G4287



Zestaw VHX

013G4287

Parametry techniczne



Numer katalogowy 013G4287 
Produkt VHX-MONO 
Wersja Kątowy, pojedyńcze połączenie 
Opis Głowica RAX w komplecie 
Kolor Biały RAL9016 
Połączenie grzejnik G 1/2 A 
Połączenie instalacja G 1/2