013G4285



Zestaw VHX

013G4285

Parametry techniczne



Numer katalogowy 013G4285 
Produkt VHX-MONO 
Wersja Kątowy, pojedyńcze połączenie 
Opis Głowica RAX w komplecie 
Kolor Chrom 
Połączenie grzejnik G 1/2 A 
Połączenie instalacja G 1/2