013G4284



Zestaw VHX

013G4284

Parametry techniczne



Numer katalogowy 013G4284 
Produkt VHX-MONO 
Wersja Prosty, pojedyńcze połączenie 
Opis Głowica RAX w komplecie 
Kolor Biały RAL9016 
Połączenie grzejnik G 1/2 A 
Połączenie instalacja G 1/2