013G4281



Zestaw VHX

013G4281

Parametry techniczne



Numer katalogowy 013G4281 
Produkt VHX-DUO 
Wersja Kątowy, podwójne połączenie 50 mm 
Opis Głowica RAX w komplecie 
Kolor Biały RAL9016 
Połączenie grzejnik G 1/2 A 
Połączenie instalacja G 1/2