013G4278



Zestaw VHX

013G4278

Parametry techniczne



Numer katalogowy 013G4278 
Produkt VHX-DUO 
Wersja Prosty, podwójne połączenie 50 mm 
Opis Głowica RAX w komplecie 
Kolor Biały RAL9016 
Połączenie grzejnik G 1/2 A 
Połączenie instalacja G 1/2