013G4239



Zawory termostatyczne do grzejników łazienkowych

013G4239

Parametry techniczne



Numer katalogowy 013G4239 
Produkt RA-NCX 
Wersja DN15 trójosiowy, montowany z prawej strony 
Opis Zawór termostatyczny z nastawą wstępną 
Kolor Chrom 
kvs m3/h 0.90 
kv - Zakres przy xp=0.5 - 2.0° K 0.04 - 0.7 
Max. ciśnienie robocze 10  bar
Max. różnica ciśn. na zaworze 0.6  bar
Max. temp. zasilania 120  ° C
Połączenie grzejnik R 1/2 
Połączenie instalacja Rp 1/2