Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Termostaty grzejnikowe
Zawory odcinające
Zawory odcinające do grzejników łazienkowych
Sitemap
Szybki Link
013G4032
Zawory odcinające do grzejników łazienkowych
Parametry techniczne
Numer katalogowy
013G4032
Produkt
RLV-X
Wersja
Montaż z prawej strony
Opis
Zawór odcinający
Kolor
Chrom
kvs m3/h
0.60
Max. ciśnienie robocze
10
bar
Max. temp. zasilania
120
° C
Połączenie grzejnik
R 1/2
Połączenie instalacja
Rp 1/2
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne