Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Termostaty grzejnikowe
Złączki
Sitemap
Szybki Link
013G4032
Zawory odcinające do grzejników łazienkowych
Parametry techniczne
Numer katalogowy
013G4032
Produkt
RLV-X
Wersja
Montaż z prawej strony
Opis
Zawór odcinający
Kolor
Chrom
kvs m3/h
0.60
Max. ciśnienie robocze
10
bar
Max. temp. zasilania
120
° C
Połączenie grzejnik
R 1/2
Połączenie instalacja
Rp 1/2
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne