013G4031



Zawory termostatyczne do grzejników łazienkowych

013G4031

Parametry techniczne



Numer katalogowy 013G4031 
Produkt RA-URX 
Wersja Montaż z lewej strony 
Opis Zawór termostatyczny do montażu na powrocie. 
Kolor Chrom 
kvs m3/h 0.44 
kv - Zakres przy xp=0.5 - 2.0° K 0.03 - 0.34 m3/h 
Max. ciśnienie robocze 10  bar
Max. różnica ciśn. na zaworze 0.6  bar
Max. temp. zasilania 120  ° C
Połączenie grzejnik R 1/2 
Połączenie instalacja R 1/2