013G3096



Zawory RA-C

013G3096

Parametry techniczne



Numer katalogowy 013G3096 
Typ RA-C 20 
Wersja Prosty 
Połączenie 2 x G 1" A 
Zakres kv przy Xp = 1.0 - 3.0 K 0.80 - 2.60 
kvs 3.30  m3/h
Max ciśnienie robocze 10  bar
Max rożnica ciśnień 0.6  bar
Ciśnienie próbne 16  bar
Temp. wody 10 - 120  °C