013G3094



Zawory RA-C

013G3094

Parametry techniczne



Numer katalogowy 013G3094 
Typ RA - C 15 
Wersja Prosty 
Połączenie 2 x G 3/4" A 
Zakres kv przy Xp = 1.0 - 3.0 K 0.30 - 0.90 
kvs 1.20  m3/h
Max ciśnienie robocze 10  bar
Max rożnica ciśnień 0.6  bar
Ciśnienie próbne 16  bar
Temp. wody 10 - 120  °C