|
Numer katalogowy
|
004B3223
|
|
Max. ciśnienie robocze
|
25
bar
|
|
Podłączenie
|
Gwint zewnętrzny
|
|
Średnica króćców
|
1"
|
|
Ilość stopni
|
2
|
|
Liczba płyt
|
46/46
|
|
Czynnik
|
Woda obiegowa
|
|
Alternatywny czynnik 1
|
Woda z glikolem do 50%
|
|
t min
|
-10
°C
|
|
t max
|
180
°C
|
|
Powierzchnia wymiany ciepła
|
2,55
m2
|
|
Pojemność kanału strona pierwotna
|
2,7
|
|
Materiał płyty
|
1.4404 (AISI 316L)
|
|
Typ płyty
|
XB 20
mm
|
|
Wysokość płyty
|
338
mm
|
|
Szerokość płyty
|
118
mm
|
|
Całkowita długość
|
346,2
mm
|
|
Całkowita szerokość
|
118
mm
|