|
Numer katalogowy
|
004B2435
|
|
Max. ciśnienie robocze
|
25 / 16
bar
|
|
Podłączenie
|
Kołnierz
|
|
Średnica króćców
|
DN65 / DN100
|
|
Ilość stopni
|
1
|
|
Liczba płyt
|
70
|
|
Czynnik
|
Circulation water
|
|
Alternatywny czynnik 1
|
Woda z glikolem do 50%
|
|
t min
|
-10
°C
|
|
t max
|
180
°C
|
|
Powierzchnia wymiany ciepła
|
16,73
m2
|
|
Pojemność kanału
|
18,7
|
|
Materiał płyty
|
1.4404 (AISI 316L)
|
|
Typ płyty
|
XB 70L
mm
|
|
Wysokość płyty
|
990
mm
|
|
Szerokość płyty
|
365
mm
|
|
Całkowita długość
|
289
mm
|
|
Całkowita szerokość
|
365
mm
|