004B2040



XB 60, 1-stopniowy

004B2040

Parametry techniczne



Numer katalogowy 004B2040 
Max. ciśnienie robocze 25  bar
Podłączenie Kołnierz 
Średnica króćców DN65 
Ilość stopni 1 
Liczba płyt 80 
Czynnik Woda obiegowa 
Alternatywny czynnik 1 Woda z glikolem do 50% 
t min -10  °C
t max 180  °C
Powierzchnia wymiany ciepła 7,72  m2
Pojemność kanału strona pierwotna 10,14 
Materiał płyty 1.4404 (AISI 316L) 
Typ płyty XB 60  mm
Wysokość płyty 466  mm
Szerokość płyty 256  mm
Całkowita długość 316  mm
Całkowita szerokość 280  mm

Akcesoria



004B2145 Insulations
004B2924 Brackets