004B2014



XB 70 H/L/M , 1 - stopniowy

004B2014

Parametry techniczne



Numer katalogowy 004B2014 
Typ XB 70H-1 70 
Max. ciśnienie robocze 25 / 16  bar
Podłączenie Kołnierz 
Średnica króćców DN65 / DN100 
Ilość stopni 1 
Liczba płyt 70 
Czynnik Woda obiegowa 
Alternatywny czynnik 1 Woda z glikolem do 50% 
t min -10  °C
t max 180  °C
Powierzchnia wymiany ciepła 17,41  m2
Pojemność kanału strona pierwotna 18,7 
Materiał płyty 1.4404 (AISI 316L) 
Typ płyty XB 70H  mm
Wysokość płyty 466  mm
Szerokość płyty 256  mm
Całkowita długość 289  mm
Całkowita szerokość 365  mm
EAN 5702421903360 

Akcesoria



004B2535 Insulations
004B2925 Brackets