004B2008



XB 70 H/L/M , 1 - stopniowy

004B2008

Parametry techniczne



Numer katalogowy 004B2008 
Typ XB 70M-1 140 
Max. ciśnienie robocze 25 / 16  bar
Podłączenie Kołnierz 
Średnica króćców DN65 / DN100 
Ilość stopni 1 
Liczba płyt 140 
Czynnik Woda obiegowa 
Alternatywny czynnik 1 Woda z glikolem do 50% 
t min -10  °C
t max 180  °C
Powierzchnia wymiany ciepła 35,33  m2
Pojemność kanału strona pierwotna 37,95 
Materiał płyty 1.4404 (AISI 316L) 
Typ płyty XB 70M  mm
Wysokość płyty 466  mm
Szerokość płyty 256  mm
Całkowita długość 478  mm
Całkowita szerokość 365  mm
EAN 5702421903308 

Akcesoria



004B2570 Insulations
004B2925 Brackets