004B2000



XB 70 H/L/M , 1 - stopniowy

004B2000

Parametry techniczne



Numer katalogowy 004B2000 
Typ XB 70M-1 50 
Max. ciśnienie robocze 25 / 16  bar
Podłączenie Kołnierz 
Średnica króćców DN65 / DN100 
Ilość stopni 1 
Liczba płyt 50 
Czynnik Woda obiegowa 
Alternatywny czynnik 1 Woda z glikolem do 50% 
t min -10  °C
t max 180  °C
Powierzchnia wymiany ciepła 12,29  m2
Pojemność kanału strona pierwotna 13,2 
Materiał płyty 1.4404 (AISI 316L) 
Typ płyty XB 70M  mm
Wysokość płyty 466  mm
Szerokość płyty 256  mm
Całkowita długość 235  mm
Całkowita szerokość 365  mm
EAN 5702421903223 

Akcesoria



004B2535 Insulations
004B2925 Brackets