004B1210



XB 20, 1-stopniowy

004B1210

Parametry techniczne



Numer katalogowy 004B1210 
Max. ciśnienie robocze 25  bar
Podłączenie Gwint zewnętrzny 
Średnica króćców 1" 
Ilość stopni 1 
Liczba płyt 20 
Czynnik Woda obiegowa 
Alternatywny czynnik 1 Woda z glikolem do 50% 
t min -10  °C
t max 180  °C
Powierzchnia wymiany ciepła 0,52  m2
Pojemność kanału strona pierwotna 0,54 
Materiał płyty 1.4404 (AISI 316L) 
Typ płyty XB 20  mm
Wysokość płyty 338  mm
Szerokość płyty 118  mm
Całkowita długość 109  mm
Całkowita szerokość 118  mm

Akcesoria



004B1313 Insulations
004B2901 Couplings
004B2903 Couplings
004B2904 Couplings
004B2905 Couplings
004B2906 Couplings
004B2913 Couplings
004B2919 Brackets