003Z4034



LENO™ MSV-B

003Z4034

Parametry techniczne



Numer katalogowy 003Z4034 
Rozmiar 32  DN
kvs 18  m3/h
Max. ciśnienie robocze 20  bar
Max. ciśn. różnicowe na zaworze 2,5  bar
Max. temp. czynnika 130  °C
Min. temp. czynnika -20  °C
Połączenie Rp 1¼ 
Opis Ręczne zawory równoważące MSV-B. Nastawa wstępna, wbudowany zawór kulowy, możliwość odcięcia niezależnie od nastawy. Wbudowane złączki pomiarowe. Głowica wielofunkcyjna.