Lista dystrybutorów - automatyka ciepłownicza

003Z4032



LENO™ MSV-B

003Z4032

Parametry techniczne



Numer katalogowy 003Z4032 
Rozmiar 20  DN
kvs 6,6  m3/h
Max. ciśnienie robocze 20  bar
Max. ciśn. różnicowe na zaworze 2,5  bar
Max. temp. czynnika 130  °C
Min. temp. czynnika -20  °C
Połączenie Rp ¾ 
Opis Ręczne zawory równoważące MSV-B. Nastawa wstępna, wbudowany zawór kulowy, możliwość odcięcia niezależnie od nastawy. Wbudowane złączki pomiarowe. Głowica wielofunkcyjna.