003Z4006



LENO™ MSV-BD

003Z4006

Parametry techniczne



Numer katalogowy 003Z4006 
Rozmiar 50  DN
kvs 40   m3/h
Max. ciśnienie robocze 20  bar
Max. ciśn. różnicowe na zaworze 2,5  bar
Max. temp. czynnika 130  °C
Min. temp. czynnika -20  °C
Połączenie Rp 2" 
Opis Ręczne zawory równoważące MSV-BD. Nastawa wstępna, wbudowany zawór kulowy, możliwość odcięcia niezależnie od nastawy. Wbudowane złączki pomiarowe z możliwością zmiany położenia. Głowica wielofunkcyjna.