003Z2158



Człon regulacyjny PV
do rozbudowy zaworu USV-M


003Z2158

Parametry techniczne



Numer katalogowy 003Z2158 
Połączenie 25  DN
Max. ciśnienie robocze 16  bar
Max. ciśn. różnicowe na zaworze 0.8  bar
Min. temp. przepływu -20  °C
Max. temp. przepływu 120  °C