003Z2152



USV-I

003Z2152

Parametry techniczne



Numer katalogowy 003Z2152 
Połączenie 50  DN
kvs 16  m3/h
Max. ciśnienie robocze 16  bar
Max. ciśn. różnicowe na zaworze 1.5  bar
Min. temp. przepływu - 20  °C
Max. temp. przepływu 120  °C
Korpus zaworu, wrzeciono, gniazdo i śruba grzyba Mosiądz 
Grzyb zaworu Mosiądz DZR 
O-ringi EPDM 
Sprężyny Stal nierdzewna 
Opis Zawór o średnicy DN 50 nie ma możliwości rozbudowy.