003Z2131



USV-I

003Z2131

Parametry techniczne



Numer katalogowy 003Z2131 
Połączenie 15  DN
kvs 1.6  m3/h
Max. ciśnienie robocze 16  bar
Max. ciśn. różnicowe na zaworze 1.5  bar
Min. temp. przepływu - 20  °C
Max. temp. przepływu 120  °C
Korpus zaworu, wrzeciono, gniazdo i śruba grzyba Mosiądz 
Grzyb zaworu Mosiądz DZR 
O-ringi EPDM 
Sprężyny Stal nierdzewna