003Z2129



USV-M

003Z2129

Parametry techniczne



Numer katalogowy 003Z2129 
Połączenie 32  DN
kvs 6.3  m3/h
Max. ciśnienie robocze 16  bar
Max. ciśn. różnicowe na zaworze 1.5  bar
Min. temp. przepływu - 20  °C
Max. temp. przepływu 120  °C